この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

下記製品の価格詳細を確認する

この商品は現在ご利用いただけません。代理店在庫を含む詳細については、お問合わせください。

概要

OPS3 マルチパラメータ式オイル品質センサは、重要な機械のオイル状態監視と予知保全を目的に設計されています。 音叉技術を利用し、複数の物理特性を監視することで、エンジン オイル、トランスミッション オイル、ギア オイルといった流体の品質・状態・汚染物質の混入状況をシステムが特定できるようにします。マルチパラメータ分析機能によって、流体の特性評価アルゴリズムの性能を向上させています。OPS3 は、インラインで継続的に流体を監視できるため、プロセス ラインや加圧された高流量導管 (例:エンジン オイル孔) など、さまざまな OEM およびアフターサービス据え付けに適しています。用途には、オンハイウェイ/オフハイウェイ車両、コンプレッサ、産業機器、タービンなどが含まれます。汎用デジタル CAN J1939 ベースのプロトコルにより、主要ホスト コントローラと容易に接続できるインタフェースを実現しました。単純な 4 ピン コネクタにより、費用対効果に優れた取り付けを行えます。

製品の特長

  • 同時に 5 つのパラメータ (密度、動的粘度、比誘電率、抵抗率 (Rp)、温度) を監視
  • 高圧・高流量環境に適した頑丈な構造
  • オンボード マイクロプロセッサが、供給電圧 12 ~ 24 V でリアルタイムのデータ分析を実現
  • SAE J1939 準拠により通信を簡素化
  • 高い信頼性と長期にわたる安定性を実現

用途

  • オンハイウェイ/オフハイウェイ車両用のエンジン・トランスミッション・ギアボックス・油圧オイル
  • 油圧システム
  • コンプレッサ
  • 発電機セット

FAQ

よくある質問 (FAQ)

質問: OPS3 オイル品質センサの設計ではどのようなセンシング技術が使用されていますか?

回答: オイル品質センサでは、高周波電流を流すと振動するピエゾ電気共鳴装置の一種である、音叉技術を使用しています。振動により、センサ エレクトロニクスが測定できるインピーダンスが反作用として発生します。

 

質問: OPS3 センサの測定範囲を教えてください。

回答: センサは以下の範囲を測定できます。

  • 動的粘性: 0.5 ~ 50 cP (センチポアズ)
  • 密度: 0.65 ~ 1.5 g/cm3 (kg/m3)
  • 比誘電率: 1 ~ 6
  • 抵抗: 1.0 E+06 ~ 1.0 E+08Ω
  • 温度: -40°C ~ +150°C

 

質問: どの電源オプションを利用できますか?

回答: OPS3 オイル品質センサは、12 V または 24 V 電源との互換性があり、9 V から 36 V の電圧で正しく機能します。関連する最大電流は 100 mA を超えません。

 

質問: センサの通信プロトコルについて教えてください。

回答: OPS3 オイル品質センサでは、SAE J1939 規格に従って CAN 出力が行われます。

 

質問: OPS3 センサの推奨される取り付け面を教えてください。

回答: センサは、システムの清潔な側 (フィルタの後) の加圧面に設置してください。温度の均一性を維持するには、デッドエンドと油受けは避け、オイル フローをほぼ最小限に抑えることをお勧めします。

 

質問: OPS3 オイル品質センサは、オイル交換が必要な時期を判断するのにどのように役立ちますか?

回答: ユーザは、OPS3 の出力に基づいて、使用するシステム/用途や潤滑油のタイプに最適なアルゴリズムを作成できます。

仕様と特徴

製品情報をご確認ください または 認証機関による最新情報に関しましてはお問い合わせください。 

製品のタイプの特徴

  • センサ パッケージ  完全に統合されたスタンドアロン モジュールで、現場モニタリング用センサと処理電子機器が組み合わされています

信号特性

  • ボーレート (Kb/s) 250, 500

使用条件

  • 使用温度範囲  -40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]

動作/用途

  • 使用温度範囲  1 E+6 ~ 1 E+8 Ω の Rp, 密度 .65 ~ 1.5 g/cc, 粘度 .5 ~50 mPa-s, 誘電性 1.0 ~ 6.0

その他

  • 流体特性センサ製品のタイプ  オイル特性センサ

参照番号

  • TE用番号 CAT-FPS0010

関連資料

利用できるドキュメントはありません。